Magnetventil VUVG-S10-T32C-AZT-M5-1T1L
573386
GTIN 4052568219901
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
150 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
M5
Betätigungsart
elektrisch