Magnetventil VUVG-S10-B52-ZT-M5-1T1L

573394

GTIN 4052568219963

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 bistabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
230 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
M5
Betätigungsart
elektrisch