Magnetventil VUVG-S10-T32C-AZT-M7-1T1L

573398

GTIN 4052568220006

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
160 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
M7
Betätigungsart
elektrisch