Pneumatikventil CL-5/2-1/4
5734
GTIN 4052568110703
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1400 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Betätigungsart
pneumatisch