Magnetventil VUVG-S10-B52-ZT-M7-1T1L
573406
GTIN 4052568220075
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 bistabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
330 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
M7
Betätigungsart
elektrisch