Magnetventil VUVG-S14-T32H-AZT-G18-1T1L
573466
GTIN 4052568220457
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 offen/geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
610 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
G1/8
Betätigungsart
elektrisch