Magnetventil VUVG-S14-M52-AZT-G18-1T1L

573470

GTIN 4052568220495

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
620 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
G1/8
Betätigungsart
elektrisch