Pneumatikventil VUWG-L10-T32C-A-M7

573821

GTIN 4052568221102

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
190 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
M7
Betätigungsart
pneumatisch