Pneumatikventil VUWG-L10-T32U-A-M7
573822
GTIN 4052568221119
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 offen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
190 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
M7
Betätigungsart
pneumatisch