Pneumatikventil VUWG-L14-T32C-A-G18
573829
GTIN 4052568221171
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
650 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Betätigungsart
pneumatisch