Pneumatikventil VUWG-L10-T32C-M-M5
574251
GTIN 4052568222567
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
135 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
M5
Betätigungsart
pneumatisch