Pneumatikventil VUWG-L10-T32U-M-M7
574256
GTIN 4052568222604
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 offen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
140 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
M7
Betätigungsart
pneumatisch