Magnetventil VUVS-L30-M32U-MZD-G38-F8-1B2
575590
GTIN 4052568261276
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3/2 offen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
2300 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G3/8
Pneumatischer Arbeitsanschluss
G3/8
Betätigungsart
elektrisch