Magnetventil VUVS-L30-B52-ZD-G38-F8
575610
GTIN 4052568261474
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 bistabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
2300 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G3/8
Pneumatischer Arbeitsanschluss
G3/8
Betätigungsart
elektrisch