Magnetventil VUVS-L30-P53C-MD-G38-F8-1C1
575618
GTIN 4052568261559
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 geschlossen
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
2000 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G3/8
Pneumatischer Arbeitsanschluss
G3/8
Betätigungsart
elektrisch