Pneumatikventil VUWS-L20-M52-M-G18
575681
GTIN 4052568104146
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
700 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Betätigungsart
pneumatisch