Magnetventil VUVS-LT20-T32C-MD-G18-F7
577498
GTIN 4052568381974
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
600 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
1/8 NPT
Pneumatischer Arbeitsanschluss
G1/8
Betätigungsart
elektrisch