Magnetventil VUVS-LT20-T32H-MZD-G18-F7-1C1
577524
GTIN 4052568382230
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 offen/geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
600 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Pneumatischer Arbeitsanschluss
G1/8
Betätigungsart
elektrisch