Pneumatikventil VUWS-LT20-M52-M-G18
577527
GTIN 4052568382261
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
L ädt...
Ventilfunktion
5/2 monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
500 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Betätigungsart
pneumatisch