Steckhülse NPQH-D-S4-E-P10
578317
GTIN 4052568060206
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Steckhülse Ø 4 mm
Pneumatischer Anschluss 2
Steckhülse Ø 4 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich
-0.95 bar - 20 bar
Umgebungstemperatur
0 °C - 150 °C
Nennweite
2 mm