Steckverschraubung NPQH-DK-G18-Q4-P10

578374

GTIN 4052568060770

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G1/8
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 4 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich
-0.95 bar - 20 bar
Umgebungstemperatur
0 °C - 150 °C
Nennweite
3 mm