Informationen zum Produktlebenszyklus

Das Produkt ist für den Auslauf geplant. Bitte nicht für Neukonstruktionen verwenden.

07/2025 - Das Produkt befindet sich im Auslauf. Bitte nicht für Neukonstruktionen verwenden.

11/2026 - Das Produkt ist ausgelaufen. Produkte für den Ersatzfall sind verfügbar, solange der Vorrat reicht.

12/2026 - Das Produkt ist ausgelaufen.

Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Anschlussplatten

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Anschlussplatte CAS-1/4

5830

GTIN 4052568065058

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...