Verschlusskappe CV-PK-9-B
6216
GTIN 4052568019549
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
für Stecknippel Innen-Ø 9 mm mit Überwurfmutter
Umgebungstemperatur
-10 °C - 80 °C