Schnellverschraubung CK-1/4-PK-9-KU
6258
GTIN 4052568019587
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G1/4
Pneumatischer Anschluss 2
für Stecknippel Innen-Ø 9 mm mit Mutter
Umgebungstemperatur
-10 °C - 60 °C