T-Schnellverschraubung TCK-1/8-PK-4-KU

6263

GTIN 4052568019631

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G1/8
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 6 mm - für Stecknippel Innen-Ø 4 mm mit Mutter
Umgebungstemperatur
-10 °C - 60 °C
Werkstoff Gehäuse
POM