L-Schnellverschraubung GCK-1/8-PK-4-KU
6267
GTIN 4052568019679
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde R1/8
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 6 mm - für Stecknippel Innen-Ø 4 mm mit Mutter
Umgebungstemperatur
-10 °C - 60 °C