ODER-Glied OS-1/4-B

6682

GTIN 4052568001308

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
ODER-Funktion
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1170 l/min
Betriebsdruck
1 bar - 10 bar
Befestigungsart
mit Durchgangsbohrung