Magnetventil BMCH-3-3-1/8

6687

GTIN 4052568110949

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3x3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
160 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Betätigungsart
elektrisch