Schlauchverbindung RTU-PK-6/6

7605

GTIN 4052568020088

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Nennweite
5.3 mm
Umgebungstemperatur
0 °C - 60 °C