Magnetventil VSVA-B-P53F-ZD-D2-1T1L
8000465
GTIN 4052568256159
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 belüftet 1 nach 2, 4 nach 5 geschlossen
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
2300 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-2
Betätigungsart
elektrisch