Magnetventil VUVG-S18-T32C-AZT-G14-1T1L
8004873
GTIN 4052568277383
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
950 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
G1/4
Betätigungsart
elektrisch