Magnetventil VUVG-S18-T32U-AZT-G14-1T1L
8004874
GTIN 4052568277390
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 offen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
950 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
G1/4
Betätigungsart
elektrisch