Magnetventil VUVG-S18-T32U-MZT-G14-1T1L
8004877
GTIN 4052568277420
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 offen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
900 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
G1/4
Betätigungsart
elektrisch