Magnetventil VUVG-S18-M52-MZT-G14-1T1L
8004880
GTIN 4052568277451
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1150 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
G1/4
Betätigungsart
elektrisch