Magnetventil VUVG-S18-P53C-ZT-G14-1T1L
8004882
GTIN 4052568277475
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 geschlossen
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
900 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
G1/4
Betätigungsart
elektrisch