Magnetventil VUVG-B18-M52-MZT-F-1T1L
8004892
GTIN 4052568277574
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
950 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
Flansch
Betätigungsart
elektrisch