Magnetspule VACN-H1-A1-1
8022877
GTIN 4052568062828
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Elektrischer Anschluss
Form A - Stecker - nach DIN EN 175301-803 - viereckige Bauform
Befestigungsart
mit Kontermutter
Spulenkennwerte
24 V DC: 11,9 W
Schutzart
IP65
Einschränkung Umgebungs- und Medientemperatur
(bei eingeschränkter Einschaltdauer) - -20 - 60 °C