Magnetspule VACN-H1-A1-2A

8022878

GTIN 4052568062835

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Elektrischer Anschluss
Form A - Stecker - nach DIN EN 175301-803 - viereckige Bauform
Befestigungsart
mit Kontermutter
Spulenkennwerte
110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 36,0 VA, Halteleistung 18,5 VA
Schutzart
IP65
Einschränkung Umgebungs- und Medientemperatur
(bei eingeschränkter Einschaltdauer) - -20 - 60 °C