Magnetventil VMPA14-M1H-J-G1/8-PI

8023542

GTIN 4052568278571

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 bistabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
590 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Betätigungsart
elektrisch