Magnetventil VMPA14-M1H-H-G1/8-PI

8023551

GTIN 4052568278649

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 offen/geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
550 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Betätigungsart
elektrisch