Magnetventil VMPA14-M1H-KS-G1/8-PI
8023555
GTIN 4052568278687
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
500 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Betätigungsart
elektrisch