Magnetventil VMPA14-M1H-NS-G1/8-PI

8023556

GTIN 4052568278694

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 offen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
460 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Betätigungsart
elektrisch