Magnetventil VMPA14-M1H-N-S-G1/8-PI

8023567

GTIN 4052568278786

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 offen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
580 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Betätigungsart
elektrisch