Magnetventil VMPA14-M1H-NS-S-G1/8-PI
8023573
GTIN 4052568278847
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 offen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
460 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Betätigungsart
elektrisch