Vakuumsaugdüse OVEM-20-H-B-QO-CE-N-1P

8023699

GTIN 4052568258504

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Nennweite Lavaldüse
2 mm
Max. Vakuum
93 %
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre
86.5 l/min