Magnetspule VACS-C-C1-5
8025331
GTIN 4052568279103
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Befestigungsart
mit Rändelmutter
Spulenkennwerte
12 V DC: 2,6 W
Schutzart
IP65
Einschränkung Umgebungs- und Medientemperatur
-10 - 50 °C