Magnetspule VACS-C-C1-1A
8025335
GTIN 4052568279127
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Befestigungsart
mit Rändelmutter
Spulenkennwerte
24 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 2,5 VA, Halteleistung 1,8 VA
Schutzart
IP65
Einschränkung Umgebungs- und Medientemperatur
-10 - 50 °C