Magnetspule VACS-C-C1-7

8025336

GTIN 4052568279134

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Befestigungsart
mit Rändelmutter
Spulenkennwerte
48 V DC: 2,4 W
Schutzart
IP65
Einschränkung Umgebungs- und Medientemperatur
-10 - 50 °C