Magnetspule VACN-N-A1-16B

8029134

GTIN 4052568280383

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Elektrischer Anschluss
Form A - nach DIN EN 175301-803
Befestigungsart
mit Rändelmutter
Spulenkennwerte
110 V AC: 50 Hz, Anzugsleistung 5,2 VA, Halteleistung 3,1 VA - 110 V AC: 60 Hz, Anzugsleistung 4,2 VA, Halteleistung 2,5 VA
Schutzart
IP65