Magnetspule VACN-N-A1-16B-EX2-N
8029137
GTIN 4052568280413
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Elektrischer Anschluss
Form A - nach DIN EN 175301-803
Befestigungsart
mit Rändelmutter
Spulenkennwerte
110 V AC: 50 Hz, Anzugsleistung 6,9 VA, Halteleistung 4,1 VA - 110 V AC: 60 Hz, Anzugsleistung 5,4 VA, Halteleistung 3,2 VA
Schutzart
IP65